Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Carré | Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur DB-9
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
4,75 – 5,25
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable | Aluminium
-
Configuration du noyau
Noyau à ressort
Dimensions
-
Diamètre du produit
8 mm [ 0,315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,1