Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Doté d’un LVDT à ressort, d’un roulement linéaire de précision et d’une électronique interne de conditionnement du signal fonctionnant sur une boucle de 4 à 20 mA, le GCT est idéal pour les environnements industriels difficiles et les sites éloignés où l’alimentation du capteur n’est pas facilement disponible et où de longs câbles sont prévus.  Le signal 4-20 mA est moins sensible aux interférences EMI et RFI que les signaux CA ou CC de faible amplitude. Ces têtes mesure robustes autorisent des mesures sur des plages de course allant de 0 à 0,250 po [6,35 mm] jusqu’à 0 à 2 po [50,8 mm]. La force du ressort est généralement de 9 oz [255 grammes] sur une course électrique entièrement comprimée. Une pointe amovible en acier à outils renforcé, chromé noir, est filetée (4- 48UNF-2A) au niveau de l’extrémité de travail. La construction interne empêche l’âme et l’arbre de tourner lorsqu’ils se déplacent longitudinalement. Le connecteur électrique intégré (soudé) permet une installation facile et permet de remplacer un câble endommagé sans devoir sacrifier le capteur. L’installation et le réglage sont facilités par un filetage de montage externe ½-20 et les deux écrous de verrouillage fournis avec chaque unité.  

AVANTAGES

  • boucle 4-20 mA, fonctionnement à deux fils
  • Boîtier hermétiquement scellé
  • Répétabilité de 25 μ pouces [0,6 μm]
  • Indice de protection CEI IP68 jusqu’à 1 000 PSI [70 bar]
  • La course varie de 0,250 à 2 pouces
  • Protection contre l’inversion de polarité
  • Pointe de contact en acier à outils renforcé
  • Résistance élevée à la charge latérale
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10,5 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau à ressort

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,5

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit