Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur 6 broches
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
8,5 – 28
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau
Noyau à ressort
Dimensions
-
Diamètre du produit
19,05 mm [ 0,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
-
Spécifications environnementales
Pression 1 000 PSI
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
0 – 5 V | 1 – 6 V
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,25