Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ces têtes de mesure sont des LVDT (transformateurs différentiels linéaires variables) à ressort, avec des paliers linéaires de précision et des composants électroniques de conditionnement. Fonctionnant sur une alimentation nominale de ±15 VCC, la série GCD offre une sortie de ±10 VCC extrêmement linéaire et à faible bruit. Ces têtes mesure robustes autorisent des mesures sur des plages de course allant de ±0,05 pouce [±1,27 mm] à ±2 pouces [±50,8 mm]. La force du ressort est généralement de 9 oz [255 grammes] sur une course électrique entièrement comprimée. Une pointe amovible en acier à outils trempé, chromé noir, est filetée (4-48UNF-2A) au niveau de l’extrémité de travail. La construction interne empêche le noyau et l’arbre de tourner lorsqu’ils se déplacent longitudinalement. Le connecteur électrique intégré (soudé) permet une installation facile et permet de remplacer un câble endommagé sans devoir sacrifier le capteur. L’installation et le réglage sont facilités par un filetage de montage externe 1/2-20 et les deux écrous de verrouillage fournis avec chaque unité.

AVANTAGES

  • Construction en acier inoxydable entièrement soudée
  • Résistance aux environnements difficiles
  • Connecteur de type MS (MIL-C-5015)
  • Cycle de vie long
  • Conforme à la norme CE
  • Certificat d’étalonnage fourni avec chaque unité
  • Extension pneumatique/rétraction par ressort disponible (consulter l’usine)  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) ’-15 – 15

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau à ressort

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  ± 10 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit