Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Grâce à une sortie de câble radiale, le profil mince et bas de la PCA-375 PR-020 s’adapte facilement aux appareils miniatures et aux petits diamètres intérieurs. Grâce à la fiabilité éprouvée de son LVDT (Linear Variable Differential Transformer) et à son diamètre de 9,5 mm (0,375 pouce), la PCA-375 PR-020 permet d’effectuer des mesures non intrusives et de profil mince, ce qui en fait le choix idéal pour les appareils haute densité et bien d’autres applications industrielles. Extérieurement, la PCA-375 PR-020 est construite en acier inoxydable séries 300, avec une pointe de contact en acier à outils trempé chromé remplaçable sur site. En interne, le LVDT, ainsi qu’un roulement en bronze lubrifié en permanence et un piston, offre une répétabilité et une fiabilité à long terme. La terminaison électrique se fait par un câble gainé en polyuréthane blindé de 2 mètres de long, à 6 conducteurs. 

AVANTAGES

  • Design ultra compact pour des espaces limités
  • Diamètre mince de 0,375 pouce [9,5 mm]
  • Sortie de câble radial
  • Câble en polyuréthane renforcé
  • Course de ±0,02 pouce (±0,51 mm)
  • Répétabilité de 40 μ pouces [1 μm]
  • Pointes de contact interchangeables AGD 4-48 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble blindé

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5 – 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau à ressort

Dimensions

  • Diamètre du produit  9,52 mm [ 0,375 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 121 °C [ 0 – 250 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP60

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue