Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le HC-485 élimine le besoin d’une conversion analogique-numérique coûteuse et sujette aux erreurs en convertissant en interne les signaux LVDT analogiques en unités d’ingénierie (impériales ou métriques).  Cela donne un appareil de mesure entièrement calibré et traçable, prêt à être installé et 100 % interchangeable sur le terrain. Fonctionnant sur une alimentation de 8,5 à 30 Vcc, le HC-485 fournit une sortie numérique (2 fils) RS-485 adressable (protocoles MODBus RTU et ASCII) fonctionnant à un débit en bauds de 119 kBd et capable de gérer jusqu’à 32 appareils communiquant sur deux fils. Les lectures MIN, MAX et TIR sont échantillonnées et stockées en interne à un taux de mise à jour maximal de 600 échantillons par seconde, et sont fournies à l’hôte sur demande. Une sortie de vitesse (pouce ou mm par seconde) est également disponible, tandis qu’une fonction de tare interne (zéro) offre une flexibilité maximale de configuration.

AVANTAGES

  • Sortie RS-485
  • ±0,25 % de la linéarité FR max (±0,1 % en option)
  • 32 appareils communiquant sur 2 fils
  • Lectures MIN, MAX et TIR
  • Sortie de vitesse  Fonction tare interne (zéro)
  • La course varie de ±0,125 à ±3 po
  • Indice de protection IP68 CEI jusqu’à 1 000 PSI [70 bar] 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 8,5 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Documents associés