Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Fonctionnant sur une tension de boucle de +10,5 à +28 VCC, le HCT fournit une sortie de boucle de courant 4-20 mA régulière. La véritable étanchéité de l’ensemble de la bobine et de l’électronique assure une protection optimale contre les environnements défavorables. Le connecteur électrique intégré (type MS soudé et scellé au verre) permet une installation facile et permet de remplacer un câble endommagé sans devoir sacrifier le capteur. Disponible dans un certain nombre de plages de mesure linéaire standard de 0,25 à 10 pouces, le HCT est idéal pour les industries de transformation et les applications des centrales électriques, ou partout où des mesures de haute précision sont nécessaires dans des environnements électriquement bruyants. La sortie en boucle de courant 4-20 mA à 2 fils est compatible avec la plupart des PLC. 

AVANTAGES

  • 4-20 mA, fonctionnement de la boucle de courant à 2 fils 
  • La course varie de 0,25 à 10 pouces
  • Hermétique, entièrement soudé
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Connecteur de type MS
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Indice de protection CEI IP68 jusqu’à 1 000 PSI [70 bar]
  • Option de noyau captif (la plupart des modèles) 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10,5 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,5

Documents associés