Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La sortie extrêmement linéaire et à faible bruit fait de la série DS-SE le choix idéal pour l’interfaçage avec les entrées unipolaires des convertisseurs analogiques-numériques, des PLC et de divers systèmes de collecte de données.  Le DC-SE est régulé en interne, ce qui lui confère une immunité aux ondulations de la ligne et permet de fonctionner à partir de sources d’alimentation non régulées entre 8,5 et 28 VCC. La consommation de courant classique très faible de 6 mA est idéale pour les applications à distance ou alimentées par batterie. L’oscillateur très stable offre d’excellentes performances de température sur toute la plage de température de fonctionnement, tandis que la démodulation synchrone assure un superbe rejet du bruit. La protection EMI/ESD intégrée et le câble blindé permettent un fonctionnement dans des environnements industriels bruyants, avec un double blindage magnétique offrant la plus grande protection contre les champs parasites.  

Avantages

  • Fonctionnement CC à extrémité unique 
  • Faible consommation de courant de 6 mA 
  • La course varie de 0,1 à 6 pouces 
  • Linéarité de 0,25 % 
  • Boîtier en acier inoxydable 
  • Double blindage magnétique 
  • Protection EMI/ESD 
  • Câble blindé de 1 mètre de long
  • Option de noyau captif 
  • Conforme à la norme CE
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble blindé

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 8,5 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 5 V | 1 – 6 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Documents associés