Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La série XS-D a une plage de déplacement considérablement plus grande que les autres LVDT standard, mais sans l’augmentation de la longueur et du poids du corps qui l’accompagne. Grâce à des techniques spéciales d’enroulement de la bobine, le XS-D permet de mesurer la portée linéaire jusqu’à 80 % de la longueur du boîtier. Compacte, résistante aux chocs et aux vibrations, et offrant une résolution et une répétabilité infinies, la série XS-D constitue le choix idéal pour les servomécanismes, le remplacement des potentiomètres linéaires, ou partout où des mesures de déplacement précises sont nécessaires dans des applications où l’espace est restreint. 

AVANTAGES

  • Excellent rapport course/longueur
  • Poids inférieur à celui des autres LVDT standard avec des plages de déplacement comparables
  • La course varie de ±1 à ±10 po
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Blindage magnétique
  • Noyau fileté impérial ou métrique
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Fils

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) .4 – 3

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  20,6 mm [ 0,812 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 2

Documents associés