Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
1
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz)
2.5 – 20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
1,57 | 4,78 | 6,27
-
Diamètre du produit (in)
0,188 | 0,246 | 0,06
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 150 | -40 – 60
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 140 | '-67 – 302
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,5