Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz)
2 – 20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit
9,52 mm [ 0,375 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
Spécifications environnementales
Haute température
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,25