Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ces capteurs robustes de 3/4 po de diamètre sont entièrement construits en acier inoxydable et sont disponibles dans des gammes de 0,1 po (2,5 mm) à 4,00 po (100 mm).  L’erreur de linéarité maximale pour un capteur de la série GHS 750 est de ±0,10 % de la sortie de la gamme complète. Les unités sont fournies avec des composants électroniques intégrés pour soit un fonctionnement en courant continu avec une sortie pré-calibrée 0-10 VCC (GHSE), soit un fonctionnement en boucle de courant 4-20 mA (GHSI).  

AVANTAGES

  • Plages de 0,100 po à 4,00 po
  • Non-linéarité inférieure à ±0,10 %
  • Répétabilité OF < 0,01 %
  • Sorties 0-10 VCC ou 4-20 mA
  • Construction robuste en acier inoxydable
  • Étanchéité de la bobine selon la norme CEI IP-68
  • Connecteurs axiaux ou radiaux avec fiche d’accouplement incluse
  • Option d’extension d’air/de rétraction du ressort 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 8 – 28 | 12 – 26

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau à ressort

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 10 V | 4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,1

Documents associés