Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur 6 broches
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
’-15 – 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau
Noyau à ressort
Dimensions
-
Diamètre du produit
19,05 mm [ 0,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
± 10 V
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,25