Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ces capteurs sans contact robustes et fiables, disponibles dans des plages de mesure de ±0,50 po à ±10,00 po, ont un montage électrique totalement encapsulé dans un boîtier en aluminium robuste et des connexions électriques au niveau des barrettes de connexion. Ce conditionnement complet des LVDT de la série SQ 1250 leur permet de résister à des niveaux élevés de chocs et de vibrations généralement rencontrés dans les environnements de fraise, et de se conformer à la norme d’étanchéité CEI IP-64 contre l’intrusion d’eau éclaboussée et d’autres liquides. Les LVDT de la série SQ 1250 sont à double blindage électrique et magnétique pour optimiser l’immunité au bruit et minimiser leur susceptibilité aux champs magnétiques CA externes développés par les moteurs électriques, les transformateurs, etc. Le mauvais alignement de l’arbre du noyau étant fréquent dans les applications de fraise, tous les capteurs de la série SQ 1250 comportent des doublures d’alésage en PTFE pour réduire le frottement et l’usure entre le noyau du LVDT et son alésage, en particulier lors de la mesure des mouvements oscillatoires. 

AVANTAGES

  • Conception robuste, résistante
  • Plages de ±0,50 pouces à ±10,00 pouces
  • Non-linéarité inférieure à ±0,25 % de FRO
  • Température de fonctionnement de +150 °C (+300 °F)
  • Montage scellé selon la norme CEI IP-64 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Bloc de jonction

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  31,75 mm [ 1,25 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP64

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Documents associés