Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance ohmique basse
-
Type d'élément
Bande métallique
-
Code taille boîtier
2512 | 3920 | 5930
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W)
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15
-
Valeur de résistance (Ω)
0,00025 | 0,0068 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0007 | 0 | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .001 | .0015 | .002 | .0025 | .003 | .004 | .005 | .01
-
Classe de résistance
Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%)
1
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement
Soudure
-
Nombre de bornes
2
Dimensions
-
Hauteur (mm)
0,68 | 0,84 | 0,91 | 0,54 | 0,95 | 0,72 | 0,42 | 0,93 | 0,45 | 0,67 | 0,6 | 0,27 | 0,47 | 0,56 | .33 | .34 | .5 | .7 | .85 | 1,4 | 1,36 | 1 | 1,05 | 1,42 | 1,12
-
Hauteur (in)
0,022 | 0,036 | 0,19 | 0,024 | 0,026 | 0,054 | 0,028 | 0,017 | 0,037 | 0,055 | 0,056 | 0,018 | 0,041 | 0,021 | 0,027 | 0,044 | .011 | .013 | .02 | .033 | .039
-
Longueur (mm)
6.35 | 10 | 15
-
Longueur (in)
.25 | .394 | .591
-
Largeur (mm)
3,05 | 5.2 | 7.75
-
Largeur (in)
.12 | .205 | .305
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 170 | -55 – 170
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 338 | -67 – 338
-
Coefficient de température (ppm/°C)
˂100 | ˂120 | ˂150 | ˂175 | ˂200 | ˂225 | ˂250 | ˂300 | ˂50 | ˂60 | ˂75
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle
Conforme AEC-Q200
-
Niveau de sensibilité à l'humidité
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine