Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'élément
Fil enroulé
-
Durée limite de stockage
1 an
Caractéristiques électriques
-
Fréquence de résonance propre (MHz)
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120
-
Inducteur (µH)
.1 | .15 | .22 | .24 | .33 | .47 | .68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8
-
Courant nominal (max) (mA)
1300 | 1360 | 1500 | 1600 | 1610 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2270 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 | 5000 | 5200 | 5300 | 5600 | 5800 | 5900 | 6500 | 6600 | 6900 | 7500 | 9500
-
Résistance CC (Ω)
7 | 9 | 10 | 11.5 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 74 | 76 | 85 | 86 | 88 | 95 | 99 | 114 | 116 | 117 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 190 | 196 | 200 | 220 | 240
-
Tolérance des composants passifs (%)
20
Dimensions
-
Longueur (mm)
0,8 | 1,2 | 1,1 | 1
-
Longueur (in)
0,047 | 0,031 | .039 | .043
-
Largeur (mm)
2 | 2.5 | 3.2
-
Largeur (in)
.079 | .098 | .126
-
Hauteur (mm)
1,6 | 1.2 | 2 | 2.5
-
Hauteur (in)
0,063 | 0,047 | .079 | .098
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Niveau de sensibilité à l'humidité
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine
Autre
-
Facteur de qualité
25 | 30