Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Câblé | Solide ou toronné

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Résistance du contact (mΩ) 1 | 5

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50 | 250 | 400 | 1000

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50 | 400 | 1000

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Cuivre | Cuivre ou nickel

  • Longueur du contact (mm) 20.5 | 22.2 | 25 | 26.9

  • Longueur du contact (in) 0,874 | 0,98

  • Diamètre du contact (mm) 8.5

  • Type de fût à sertir  Fermé | Ouvert

  • Forme de contact  Rond

  • Type de contact  Broche | Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag) | Or (Au)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Argent | Étain mat | Étain sur nickel

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau du contact  Cuivre | Cuivre ou nickel

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre | Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5 | 16 | 20 | 70 | 120

  • Diamètre de la broche d'accouplement  2.5 mm [ .098 in ]

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant

  • Orientation des contacts  Droit

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Type de maintien des contacts  Ressort de verrouillage

  • Support d'isolant  Sans

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 4 – 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 – 20 | 20 | 26 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .14 – .37 | .5 – .75 | .5 | .75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 16 – 25

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Puissance | Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100

  • Type de conditionnement  Bobine et carton | Boîte | Boîte et carton

  • Type de conditionnement  Bobine et carton | Boîte | Boîte et carton

Documents associés