Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Résistance du contact (mΩ)
1 | 5
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Cuivre ou nickel
-
Longueur du contact (mm)
20 | 23.3 | 27.5
-
Diamètre du contact (mm)
1 | 4.5 | 8
-
Type de fût à sertir
Fermé
-
Forme de contact
Rond
-
Type de contact
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact
Argent (Ag) | Or (Au)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Argent | Or
-
Matériau du contact
Cuivre ou nickel
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5 | 20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts
Ressort de verrouillage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
7 | 12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux | Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac et boîte
-
Type de conditionnement
Sac et boîte