Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Conçu pour des mesures linéaires jusqu'à 380 cm, il fournit une sortie de tension au moyen d'un potentiomètre de précision. L'excitation peut être en courant alternatif ou continu. Le PT801 peut être utilisé à des profondeurs allant jusqu'à 90 m (130 psi). Il est disponible en aluminium anodisé ou en acier inoxydable pour résister à une exposition constante à des éléments corrosifs ou à une utilisation prolongée dans l'eau salée.

Caractéristiques

  • Précision standard de 0,1 % (pour la plupart des plages)
  • Résolution de 0,051 mm en fonction de la plage
  • Plages de 0-5 à 0-380 cm à pleine échelle
  • La sortie à pleine échelle du circuit « A » est proche de l'entrée
  • Sortie de 4 à 20 mA disponible

Applications

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 10 pieds | Câble 12 ft | Câble 15 pieds | Câble 200 ft | Câble 20 pieds | Câble 3 pieds | Câble 50 pieds | Câble 6 pieds | Câble 75 pieds

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 0 – 25 | 10 – 36 | 18 – 30

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) .4 – 3

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Dimensions

  • Diamètre du produit  63,2 mm [ 2,49 in ]

  • Distance de la course (mm) 50,8 | 127 | 254 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524

  • Distance de la course (in) 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

  • Spécifications environnementales  Submersible

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 10 VCC | 10 – 0 VCC | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA | Potentiomètre / Sortie pont

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,25

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue