Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de symbole électrique
Assortiment de symboles électriques
-
Type de symbole
Avertissement haute tension
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Jaune
-
Matériau
Film vinyle
Dimensions
-
Largeur (mm)
25 | 50
-
Largeur (in)
.984 | 1.969
-
Hauteur (mm)
25 | 43.7
-
Hauteur (in)
.984 | 1.75
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Finition de l'étiquette
Brillant
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Livret
-
Quantité par emballage
150
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent