Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à fil | Fil à panneau
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de positions
3 | 4 | 6 | 8
-
Nombre de rangées
1 | 2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
32
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Type de contact
Support
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Maintien des contacts
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Loquet de verrouillage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Fonction de verrouillage
-
Type de montage
Libre (en ligne) | Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique renforcé de fibre de verre
-
Axe central (pas)
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8
-
Longueur du connecteur (in)
.543 | .622 | .779 | .937
-
Espacement de ligne à ligne
6.5 mm [ .256 in ]
-
Largeur du connecteur (mm)
16 | 22.5
-
Largeur du connecteur (in)
0,627 | .885
-
Hauteur du connecteur
30 mm [ 1.181 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène
Oui
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit
Sans
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
50 | 100 | 200