Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  1 | 4

  • Nombre de positions chargées  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • État de chargement des contacts du connecteur  Chargement sélectif | Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

  • Nombre de positions  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • Nombre de rangées  1 | 3 | 4 | 5 | 7

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 32

  • Tension de fonctionnement (VDC) 32

  • Tension de fonctionnement (VDC) 32

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne | Matrice

  • Largeur de la languette d'accouplement  .6 mm [ .024 in ]

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .4 mm [ .016 in ]

  • Épaisseur du matériau du contact  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .2 µm [ 7.87 µin ]

  • Type de contact  Broche | Connecteur

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .6 mm [ .024 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .2 mm [ .008 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Maintien de la connexion  Avec | Sans

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 2 | 6.5

  • Axe central (pas) (in) .079 | .256

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique | Thermoplastique renforcé de fibre de verre

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 25.9

  • Longueur du connecteur (in) .543 | .622 | .78 | .937 | 1.02

  • Largeur du connecteur (mm) 6.4 | 12.6 | 15.8

  • Largeur du connecteur (in) .252 | .496 | .622

  • Hauteur du connecteur (mm) 7.7 | 13

  • Hauteur du connecteur (in) .303 | .512

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  75 °C [ 167 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  240 | 260 | 1200 | 1500 | 1600 | 1920 | 2400 | 2800

  • Type de conditionnement  Plateau | Ruban | Tube

Documents associés
Aucun document disponible.