Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur | Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte | Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Contacts préchargés  Oui

  • Nombre de positions  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 32

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Jaune | Orange | Rouge | Vert

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Type de contact  Patte | Support

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain | Nickel | Or

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Maintien des contacts  Sans

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Fonction de verrouillage

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique renforcé de fibre de verre

  • Axe central (pas)  2 mm [ .079 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 0,9 – 1 | 0,6 – 0,9 | 1 – 1.5 | 1,15 – 1,35 | 1,35 – 1,6

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,053 – 0,063 | 0,045 – 0,053 | 0,023 – 0,035 | .035 – .039 | .039 – .059

  • Longueur du connecteur (mm) 13.8 | 14.1 | 15.8 | 16.1 | 19.8 | 20.1 | 23.8 | 24.1

  • Longueur du connecteur (in) 0,948 | .543 | .555 | .622 | .633 | .779 | .791 | .937

  • Largeur du connecteur (mm) 5,05 | 8.6

  • Largeur du connecteur (in) .198 | .338

  • Hauteur du connecteur (mm) 18.5 | 23

  • Hauteur du connecteur (in) .728 | .905

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Sans halogène  Oui

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Marquage d’identification

  • Fonction d'identification du circuit  Sans

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Tube

  • Quantité par emballage  20 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36

Documents associés
Aucun document disponible.