Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  8

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris | Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A | B

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement  1.56 mm [ .061 in ]

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  5.45 mm [ .21 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  300

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J4A-DRC8

Documents associés
Aucun document disponible.