Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc | Bleu | Gris | Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.55 | 1.56

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .061

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  5.5 mm [ .216 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J4A-DRC2

Documents associés
Aucun document disponible.