Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
18
-
Nombre de rangées
3
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A | B | C | D | E
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
Taille 16
-
Diamètre de la broche d'accouplement
1.55 mm [ .061 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
4.66 mm [ .183 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
300
Autre
-
Fonction d'assurance de position
Non