Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  6

  • Nombre de rangées  2 | 3

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc | Bleu | Gris | Noir

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement  1.56 mm [ .061 in ]

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 4.5 | 9

  • Axe central (pas) (in) .177 | .354

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  500

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non

Documents associés
Aucun document disponible.