Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Joint | Joint d’interface
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu | Noir
-
Matériau
Fluorosilicone | Mousse à cellules fermées
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-57 – 107 | '-55 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 257 | '-71 – 225
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
107 | 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
225 | 257
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HBF
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Résistance aux hydrocarbures
Excellent
-
Dureté Shore A
35 – 40
-
Contient un lubrifiant
Non | Oui