| Produit | N° de pièce TE | Documents | Tension nominale | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Diamètre de la broche d'accouplement | Couleur principale | Se connecte à/au | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Code de détrompage et connecteur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
|---|
| DT04-08PA-P021 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PA-P026 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PA-P028 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PB-P021 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-08PB-P026 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-08PB-P028 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PA-P016 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P021 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P026 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P027 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 102 | Oui | '-55 – 125 °C | 12 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 9.12 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | Libre (en ligne) | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P030 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P031 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P075 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PB-P016 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P021 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P026 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P027 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P030 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P031 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | B | - | - |
| DT04-2P-P049 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT02 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT06 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Vert | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT21 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT22 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT24 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT25 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT26 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-3P-EP10 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 8.7 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-3P-P006 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 8.7 mm | 1.59 mm | Gris | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-EP13 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4,47 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-P021 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 4,47 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-RT01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4,47 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-RT03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4,47 mm | 1.59 mm | Gris | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-EP13 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 3.81 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-EP14 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 3.81 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-P021 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 3.81 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-EP10 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-P006 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Composant à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-PE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Composant à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-PP01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Composant à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DTM04-2P-EP10 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Composant à fil | 4.19 mm | 1.02 mm | Noir | Fil et câble | 7.5 A | Puissance | - | - | 125 °C | B | - | - |
| YDT04-08PA-P027000 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 9.12 mm | 1.59 mm | Gris | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| YDT04-2P-P06000000 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Barre omnibus, Fil et câble | 13 A | Puissance | Montage sur barre omnibus | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4.5 mm | - | - | Naturel | Fil et câble | 13 A | - | - | Libre (en ligne) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4.5 mm | - | - | Naturel | Fil et câble | 13 A | - | - | Libre (en ligne) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4.5 mm | - | - | Naturel | Fil et câble | 13 A | - | - | Libre (en ligne) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2298173-1 | PDF 3D | 12 V | Connecteur | 8 | Oui | '-55 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Barres omnibus à fil | - | - | - | - | Gris | Barre omnibus | - | - | - | - | Montage sur barre omnibus | 125 °C | A | - | - |
| 1-2322907-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.5 mm | 1.5 mm | Noir | Fil et câble | 13 A | Puissance | Libre (en ligne) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2-2322907-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | '-55 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.5 mm | 1.5 mm | Gris | Fil et câble | 13 A | Puissance | Libre (en ligne) | 125 °C | - | - | - | - |