| Produit | N° de pièce TE | Documents | Tension nominale | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Nombre de rangées | Système de connecteur | Axe central (pas) | Diamètre de la broche d'accouplement | Couleur principale | Application du circuit | Code de détrompage et connecteur |
|---|
| DT04-08PA-CL03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-08PA-CL06 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à panneau | - | - | 1.6 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-08PA-CL07 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-08PA-L012 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-08PA-L022 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-08PA-LE03 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-08PA-LE11 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Non | 2 | Fil à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-08PA-LE14 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à panneau | - | - | 1.6 mm | Noir | Puissance | - | - |
| DT04-08PB-L012 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | 2 | Fil à fil | 9,09 mm | 1.57 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PA-BL04 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-BL06 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-BL08 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-BL10 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-CL03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Connecteur | 12 | Oui | 2 | Fil à panneau | 4.5 mm | 1.6 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-CL06 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Connecteur | 12 | Oui | 2 | Fil à panneau | 4.5 mm | 1.6 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-CL11 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-CL15 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-FL02 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-L012 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE05 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE06 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE07 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE09 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE10 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE14 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE17 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE20 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE21 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | A |
| DT04-12PA-LE24 | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | A |
| DT04-12PB-BL04 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PB-BL13 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PB-CL03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PB-FL02 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PB-L012 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PB-LE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PB-LE21 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Puissance | B |
| DT04-12PC-BL04 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Puissance | C |
| DT04-12PC-BL05 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Puissance | C |
| DT04-12PC-BL12 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Puissance | C |
| DT04-12PC-BL13 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Puissance | C |
| DT04-12PC-CL03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Connecteur | 12 | Oui | 2 | Fil à panneau | 4.5 mm | 1.6 mm | Vert | Puissance | C |
| DT04-12PC-L012 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Puissance | C |
| DT04-12PC-LE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Puissance | C |
| DT04-12PD-BL04 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Puissance | D |
| DT04-12PD-BL13 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Puissance | D |
| DT04-12PD-L012 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Puissance | D |
| DT04-2P-L012 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Puissance | - | - |
| DT04-3P-CL03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | - | - | Fil à panneau | - | - | 1.6 mm | Gris | Puissance | - | - |