Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil
Manchon
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 48
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris | Jaune | Noir
-
Matériau
PVC
-
Angle de sortie du câble (°)
180
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
100 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte | Emballage