Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  M12 vers M12 | Spirale M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  6

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50

  • Tension de fonctionnement (VAC) 63

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Cuivre

  • Couleur du connecteur (extrémité B)  Noir

  • Matériau de la gaine  PUR

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Couleur du câble  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 8

Fixation mécanique

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

  • Orientation du connecteur (Extrémité B)  Droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 6T GF30 | Polytéréphtalate de butylène (PBT)

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 16

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -45 – 85 | -40 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -49 – 185 | -40 – 185

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Ethernet industrielle

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Protocoles industriels  Ethernet à paire unique (SPE)

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 0,5 | 1 | 1,55 | 1,5 | 1,05 | 2,05 | 2,11 | 3,11 | 3,05 | 5,05 | 5,11 | 7,05 | 10,05 | 15

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 1,6 | 3,2 | 3,44 | 4,9 | 5,08 | 6,72 | 6,92 | 10 | 10,2 | 16,5 | 16,7 | 23,1 | 32,9 | 49,3 | 49,2

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité | Extrémité simple

Documents associés