Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Produits de prises et fiches modulaires
Mini E/S industriel
-
Type de connecteur modulaire
Jack
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports
1 x 1
-
Nombre de positions
8
-
Densité des contacts du connecteur
Élevé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions chargées
8
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s)
0,1 | 0,01 | 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du blindage
Étain sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
SMT + trou traversant
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Position du point de connexion
Côté
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Catégorie de performance
Cat 6A
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau | Plateau | Ruban et bobine
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Non