Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Installation facile et coupure fiable des réseaux électriques aériens pour réduire les temps d'immobilisation.

Nos sectionneurs en ligne AMPACT (ILD-II) sont conçus pour couper de manière fiable les lignes électriques aériennes à des fins de maintenance ou d'isolation d'urgence, ce qui permet de réduire les temps d'immobilisation. Ils associent la fiabilité des composants à lames de cuivre avec une double chaîne d’isolateurs polymérique et les combinent avec les manchons d’ancrage AMPACT. On obtient ainsi un sectionneur en ligne qui peut être installé sans dispositifs de tension. La technologie des manchons d’ancrage AMPACT a été utilisée dans la conception des sectionneurs AMPACT ILD-II. Les extrémités sont boulonnées à deux isolateurs polymérique.

Les assemblages de lames en cuivre sont connectés aux extrémités AMPACT entre et sous la double chaîne d’isolateurs polymérique. Cela permet de disposer d'un espace suffisant pour couper le conducteur après l'installation des connecteurs d'extrémité AMPACT BAT ou AMPACT à cartouche. Les procédures d'installations standard AMPACT sont utilisées pour réaliser simultanément les connexions électriques et mécaniques.

Nos sectionneurs ILD-II peuvent être installés sur des conducteurs standard en aluminium toronnés (AAC) ou en aluminium renforcés d'acier (ACSR) sur des conducteurs avec des tailles allant de #2 à 954 AAC.

Principales caractéristiques

  • Connexion mécanique et électrique simultanée à l'aide du connecteur à coincement conique AMPACT
  • Aucun dispositif de tension de ligne requis pour l'installation
  • Double chaîne d'isolateurs polymériques empêchant le roulement du commutateur
  • Ensemble de lames de déconnexion en cuivre suspendu sous les isolateurs, simplifiant la déconnexion des conducteurs
  1. Sectionneur en ligne AMPACT avec connecteur à cartouche (anglais)

Les sectionneurs en ligne AMPACT ILD-II permettent de couper de manière fiable les lignes électriques aériennes à des fins de maintenance ou d'isolation d'urgence, ce qui permet de réduire les temps d'immobilisation. Les procédures d'installations standard AMPACT de TE sont utilisées pour réaliser simultanément les connexions électriques et mécaniques. Cette installation s'applique à la configuration avec le connecteur à cartouche, où la prise est collée de façon permanente au conducteur.

  1. Sectionneur en ligne AMPACT avec connecteur à coincement conique (BAT) (anglais)

Les sectionneurs en ligne AMPACT ILD-II permettent de couper de manière fiable les lignes électriques aériennes à des fins de maintenance ou d'isolation d'urgence, ce qui permet de réduire les temps d'immobilisation. Les procédures d'installations standard AMPACT de TE sont utilisées pour réaliser simultanément les connexions électriques et mécaniques. Cette installation s'applique à la configuration avec le connecteur à coincement conique et est réalisée par la fixation mécanique du connecteur au conducteur.

FAQ

Foire aux questions

Question : À partir de quels matériaux sont fabriqués les sectionneurs AMPACT ILD de TE ? 

Réponse : Les sectionneurs ILD de TE sont fabriqués à partir d'aluminium moulé, avec des isolants polymères et une lame en cuivre. Le corps en C et la cale du raccordement en bout de ligne sont fabriqués à partir d'alliages d'aluminium. La visserie est fabriquée à partir d'acier inoxydable 304. 

 

Question : Avec quelles tailles de conducteurs l'AMPACT ILD est-il compatible ? 

Réponse : Les sectionneurs AMPACT ILD peuvent être utilisés avec des conducteurs allant de #2 AAC à 954 AAC (7,41 mm à 28,58 mm). 

 

Question : L'AMPACT ILD nécessite-t-il des outils spéciaux pour son installation ? 

Réponse : Le sectionneur peut être installé à l'aide de notre outil AM PACT ou de clés à chocs standard.

  

Question : Pour quelle classe de tension le sectionneur est-il adapté ? 

Réponse : Les sectionneurs sont disponibles en 5 classes de tension, jusqu'à 69 kV. Les classes de tension sont les suivantes : 15, 29, 35, 46 et 69 kV. 

 

Question : Quel niveau d'intensité le sectionneur peut-il supporter ? 

Réponse : Le sectionneur en ligne est disponible en 2 versions : 900 A et 1 200 A de courant continu. 
 

Question : À quelles normes industrielles le sectionneur AMPACT ILD est-il conforme ? 

Réponse : ANSI : C37.32, IEEE : C37.20, C37.34, CSA : C83 RUS Listed 

 

Question : Les connecteurs à coincement conique AMPACT peuvent-ils être réutilisés ? 

Réponse : TE recommande d'utiliser un nouveau connecteur pour chaque installation.  
 

Question : L'AMPACT ILD peut-il être installé à l'aide de perches isolantes conformément aux normes de l'industrie ? 

Réponse : Oui, les connecteurs AMPACT ILD peuvent être installés à l'aide de perches isolantes conformément aux normes industrielles, en association avec notre adaptateur AMPACT pour perches isolantes. 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Accessoires perche isolante | Capot isolé

  • Type d'installation  Mise en œuvre sous tension | Cale | Connecteur boulonné

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15 | ≤ 35 | ≤ 69 | ≤ 29 | ≤ 46

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (ACSR) (AWG/kcmil) 1/0 (6/1) | 2/0 (6/1) | 2 (6/1) | 266,8 (18/1, 26,7) | 266,8 (18/1, 26/7) | 266,8 (18/1) | 266,8 (26/7) | 3/0 (6/1) | 336,4 (18/1, 26/7, 30/7) | 336,4 (18/1, 26/7) | 336,4 (18/1) | 336,4 (30/7) | 36/1 | 397,5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7) | 4/0 (6/1) | 42/7 | 45/7 | 477 (18/1, 26/7) | 477 (18/1) | 477 (26/7) | 477 (30/7) | 556,5 (18/1) | 556,5 (24/7, 26/7, 30/7) | 605 (24/7, 26/7) | 605 (30/19) | 636 (18/1, 36/1) | 636 (26/7, 24/7, 30/19) | 666,6 (24/7, 26/7) | 795 (24/7, 26/7, 30/7, 30/19, 54/7)

  • Sections de conducteurs compatibles (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 | 2 | 2/0 | 266,8 | 336,4 | 336,4 CPT | 350 | 397,5 | 4/0 | 450 | 477 | 500 | 556,5 | 556.5 STD, CPT | 600 | 636 | 650 | 700 | 715,5 | 750 | 795 | 954

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Réseaux aériens | Réseaux aériens

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  ANSI | CSA | IEEE | RUS

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques | Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique | Europe, Moyen-Orient et Afrique | Mondial

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue