Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Nos rubans isolants thermorétractables pour l’isolation des jeux de barres haute tension sont conçus pour combiner les avantages des gaines thermorétractables et la polyvalence des produits enveloppants. Ils sont destinés à permettre une installation relativement rapide et simple. Sous l’effet de la chaleur, les rubans isolants se rétractent et la couche adhésive fond, favorisant l’amalgamation des couches chevauchées afin de créer une étanchéité continue entre chaque enroulement du ruban. Une seule couche de ruban pour jeux de barres haute tension, appliquée avec un recouvrement aux deux tiers, assure une tenue en tension alternative (protection contre le claquage) d’au moins 17,5 kV, portée à 36 kV lorsqu’une seconde couche est appliquée.
Bien que les rubans isolants pour jeux de barres adhèrent à eux-même ainsi qu’à d’autres matériaux isolants, ils n’adhèrent pas aux métaux ni à la porcelaine, ce qui permet un retrait aisé lors des opérations de maintenance. Ces rubans thermorétractables résolvent de manière simple et efficace les problèmes d’isolation des jeux de barres, notamment lorsque l’équipement existant ne peut pas être démonté. Ils peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur et s’installent facilement sur une grande variété de formes, y compris des connexions complexes.
Regardez notre vidéo pour découvrir comment installer notre ruban isolant (HVBT) pour jeux de barres haute tension.
Question : Proposz-vous une formation à l’installation pour les rubans thermorétractables HVBT Raychem pour l’isolation des jeux de barres ?
Réponse : Oui, des formations à l’installation sont proposées pour les produits de la gamme de solutions de protection de la faune et des équipements, y compris les rubans d'isolation pour jeux de barres. Pour plus d’informations, consultez la page TE.com/trainingcenter.
Question : À partir de quel matériau les rubans thermorétractables HVBT pour l'isolation des jeux de barres sont-ils fabriqués ?
Réponse : Ces rubans intègrent la technologie thermorétractable Raychem. Ils sont fabriqués à partir de polymères thermoplastiques spécialement formulés, qui se rétractent sous l’effet de la chaleur afin de former une étanchéité complète.
Question : Quels sont les principaux avantages des rubans HVBT ?
Réponse : Ces rubans sont simples et rapides à installer sur les jeux de barres et évitent d’avoir à démonter ces derniers. Une seule couche de ruban appliquée avec un recouvrement aux deux tiers, assure une tenue en tension alternative d’au moins 17,5 kV, portée à 36 kV lorsqu’une seconde couche est appliquée.
Question : Où le ruban HVBT pour jeux de barres haute tension peut-il être utilisé ?
Réponse : Ce ruban thermorétractable peut être utilisé en intérieur comme en extérieur et s’installe facilement sur une grande variété de formes, y compris des connexions complexes. Il permet de résoudre de manière simple et efficace les problèmes d’isolation des jeux de barres, notamment lorsque l’équipement existant ne peut pas être démonté.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info