Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de paroi  Double paroi

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Eau | Fluides automobiles typiques

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée

  • Rapport de rétreint  3:1

  • Flexibilité  Flexible

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) 1.2 | 1.5

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .047 | .059

  • Longueur (mm) 30 | 40

  • Longueur (in) 1.181 | 1.57

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) .25 | .7

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .01 | .028

  • Diamètre intérieur avant rétreint  13.5 mm [ .531 in ]

  • Diamètre intérieur après rétreint (max)  4.5 mm [ .177 in ]

  • Gamme des tailles de gaines  4.5 – 13.5 mm [ .177 – .531 in ]

Conditions d’utilisation

  • Propriétés de résistance  Résistant à l'humidité

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Type d'inflammabilité  Non ignifuge

  • Température de rétreint (°C) 120

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Fluides

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie | EMEA

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine | Boîte

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  République tchèque

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue