Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de paroi  Double paroi | Paroi unique

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Carburant d’aviation | Fluide hydraulique | Liquide de dégivrage

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée

  • Rapport de rétreint  5.6:1

  • Flexibilité  Flexible | Très flexible

Dimensions

  • Longueur  254 mm [ 10 in ]

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) 1.5 | 1.52

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .059 | .06

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 31.75 | 50.8 | 63.5 | 76.2

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) 1.25 | 2 | 2.5 | 3

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 6.7 | 10.47 | 13.97 | 20

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) 0,264 | .412 | .55 | .787

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 80

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

  • Type d'inflammabilité  Ignifuge

  • Température de rétreint (°C) 121

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Fluides | Humidité | Résistant à l’abrasion

Normes de l’industrie

  • Méthode d'essai d'inflammabilité  ASTM D2671, procédure B

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Global

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  États-Unis

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue