Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’interface directe avec un microcontrôleur est rendue possible par les sorties numériques de température et d’humidité du module. Les modules de la série HTU3800 sont conçus pour les applications à volume élevé et sensibles aux coûts où la consommation d’énergie est essentielle. Chaque module est étalonné et testé, des signaux linéarisés au format numérique I²C. De plus, la résolution du module d’humidité et de température numérique série HTU3800 est modifiable par commande (8/12 bits jusqu’à 12/14 bits pour HR/T), la batterie faible peut être détectée et un total de contrôle améliore la fiabilité de la communication. Le filtre/la membrane PTFE (F) en option protège les modules d’humidité numériques série HTU3800 avec sortie de température de la poussière, l’eau et la contamination par les particules. Le filtre/la membrane PTFE garantit un temps de réponse élevé. Plusieurs connecteurs sont proposés. Des produits d’alimentation 5 VCC ou 3 VCC sont disponibles.

Avantages

  • Module plug-and-play compact sans composant externe requis 
  • Peut fonctionner en 5 VCC ou en 3 VCC 
  • Sortie numérique pour la température et l’humidité relative, interface I²C 
  • Interchangeabilité complète. Aucun étalonnage requis
  • Peut fonctionner en 5 VCC ou en 3 VCC
  • Faible consommation d’énergie
  • Temps de réponse rapide 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Module de température et d'humidité relative

  • Type de signal  Numérique

Caractéristiques électriques

  • Résistance nominale à 25 °C (kΩ) 10

  • Tolérance de la résistance nominale à 25°C (%) 1

  • Tension d'alimentation (crête) (VDC) 3.8 | 16

  • Sortie nominale à 55% HR (à 5 VCC) (V) 1.49

  • Consommation de courant (mA) 1.2

  • Impédance de la sortie (Ω) 50

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Précision (%RH) ± 2

  • Coefficient de température (%RH/°C) -.15

  • Sensibilité (mV/%RH) 26

Autre

  • Valeur β B25/50 (K) 3380

  • Temps de réponse (seconds) 10

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue