Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Basé sur le capteur d’humidité capacitif robuste HS1101LF, le HM1520LF est un transducteur d’humidité dédié, conçu pour les mesures à faible humidité La mesure directe du point de rosée ou de la concentration en eau peut être facilement obtenue dans des conditions vraiment économiques. L’interface directe avec un microcontrôleur est rendue possible par la sortie de tension linéaire du module.

Avantages

  • Forme tubulaire pour montage à travers un mur
  • Produit sans plomb, Cr(6+), Cd et Hg
  • Tension linéaire calibrée pour une interface électronique facile 
  • Sortie CC typique de 1 à 4 volts pour 0 à 20 % HR avec une alimentation de 5 Vcc 
  • Ratiométrique à l’alimentation en tension 
  • Structure polymère solide
  • Interchangeabilité complète 
  • Non affecté par une immersion dans l’eau 
  • Dépendance contrôlée à la température
  • Caractéristiques spécifiques du capteur d’humidité non affectées par une longue période avec de faibles valeurs d’humidité 
  • Haute résistance aux produits chimiques 
  • Temps de réponse rapide 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Module RH

  • Type de signal  Analogique

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (crête) (VDC) 10

  • Sortie nominale à 55% HR (à 5 VCC) (V) 1.24

  • Consommation de courant (mA) 1.4

  • Impédance de la sortie (Ω) 70

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Précision (%RH) ± 5

  • Coefficient de température (%RH/°C) -.05

  • Sensibilité (mV/%RH) 26

Autre

  • Temps de réponse (seconds) 10

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue