Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non

  • Type d'accessoire de protection et de passe-fil  Capuchon anti-poussière | Ensemble couvercle

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 | 35 | 47

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

Conditions d’utilisation

  • Type de connecteur compatible  Connecteur

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67 | IP6K9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  1 | 200

Autre

  • Réparable  Oui

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.