Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire
Assurance de position
-
Type d'accessoire
TPA (Assurance de position de borne)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4 | 7
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
PA 66 GF20
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
4000 | 6000