| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Alignement de l'accouplement | Type d'alignement de l'accouplement | Maintien de la connexion | Type de maintien de la connexion | Système de connecteur | Nombre de positions | Axe central (pas) | Nombre de rangées | Tension de fonctionnement | Application du circuit | Type de montage |
|---|
| 1565085-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1565085-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à fil | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1565085-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à fil | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1-1565085-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage | Fil à fil | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 2-1565085-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 3-1565085-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1565086-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1565086-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à fil | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1565086-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à fil | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1-1565086-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 2-1565086-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 3-1565086-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1565087-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 4 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1-1565087-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 4 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 2-1565087-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à carte | 4 | 3.5 mm | 2 | 200 VAC | Puissance | Libre (en ligne) |
| 3-1565087-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 4 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1565088-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1-1565088-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à fil | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Puissance | Libre (en ligne) |
| 2-1565088-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage, Loquet de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 3-1565088-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à fil | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Puissance | Libre (en ligne) |
| 1746977-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Avec | Clavette | Sans | Fonction de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 2 | 6.2 mm | 1 | 600 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1746978-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Bouchon | Avec | Clavette | Sans | Fonction de verrouillage, Verrouillage par inertie | Fil à fil | 3 | 6.2 mm | 1 | 600 VAC | Électricité et signaux | Libre (en ligne) |
| 1903684-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Bouchon | Avec | Clavette | Avec | Fonction de verrouillage | Fil à fil | 1 | - | - | 1 | 600 VAC | Électricité et signaux | Montage panneau |
| 3-1903684-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Bouchon | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil à fil | 1 | - | - | 1 | 600 VAC | Électricité et signaux | Montage panneau |