Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance fusible

  • Type d'élément  Fil enroulé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Puissance nominale (W) 1 | 2 | 3 | 5 | 7

  • Classe de résistance  Jusqu’à 1 kΩ

  • Valeur de résistance (Ω) .47 | .51 | .56 | .62 | .68 | .75 | .82 | .91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240

  • Tolérance des composants passifs (%) 5

Caractéristiques du corps

  • Type de conducteur  Axial-plombé

Caractéristiques de terminaison

  • Matériau des bornes  Cuivre

  • Nombre de bornes  2

Dimensions

  • Dimensions des composants passifs (mm) 12 x 5 | 16 x 5.5 | 17.5 x 6.5 | 20 x 8 | 20 x 5 | 25 x 8.5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±300 | ±400

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  UL 1412

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Munitions emballées | Pièce détachée - boîte | Sac et boîte

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue