Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

AVANTAGES

  • Noryl robuste de haute qualité
  • Perte de charge minimale
  • Fonctionne à partir d’une petite tête d’eau
  • Convient pour la commutation de débit d’eau et d’air
  • Fils mâles et femelles BSP 3/4 po
  • Convient pour l’eau potable chaude et froide
  • Fiabilité du commutateur à lames (Fichier UL E153493)
  • Conforme à l’indice d’inflammabilité UL 94-HB
  • Installation facile
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Courant de commutation (max) (A) 3

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Oxyde de polyphénylène

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Autre

  • Taille nominale du filetage  3/4″ BSP

  • Débit à l'enclenchement  1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue