Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Amplificateur de tension en ligne

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 10 | 15 | ’-15 – 15 | ’-12 – 12

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  ± 10 V | ± 5 V | 0,5 – 10,5 V | 0,5 – 5,5 V | 0,5 – 9,5 V | Onde rectangulaire 5V

Documents associés
Aucun document disponible.