Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Contrairement aux capteurs dotés d’une surface d’appui plane, le XFC200R intègre un bouton de charge sphérique qui permet d’obtenir des mesures plus précises. Sa grande rigidité, ses dimensions et ses étendues de mesure permettent d’effectuer des mesures dans des conditions dynamiques. Un ressort de protection contre les contraintes mécaniques renforce la sortie du câble. L’élément sensible intègre un pont de Wheatstone entièrement compensé en température, équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées à haute stabilité. Nous proposons également des systèmes prêts à l'emploi pour répondre à vos besoins. Les composants associés (capteur, alimentation, amplificateur et affichage numérique) sont configurés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

Caractéristiques

  • Étendues de mesure de 0–2 N à 0–10 kN [0–0,4 lbf à 0–2 klbf]
  • Sertissage
  • Grande rigidité
  • Bouton de charge sphérique intégré
  • Capacité de surcharge élevée
  • Haute précision sur les faibles étendues de mesure

Domaines d’utilisation

  • Robotique et effecteurs
  • Outils d’assemblage de microcomposants
  • Touches de clavier et de téléphones
  • Contrôle de commutateurs mécaniques
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge miniatures

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 2000 | 0 – 200 | 0 – 10 | 0 – 500 | 0 – 50 | 0 – 20 | 0 – 10000 | 0 – 1000 | 0 – 100

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 22.5 | 0 – 112 | 0 – 45 | 0 – 2248 | 0 – 450 | 0 – 2.25 | 0 – 4.5 | 0 – 224.8 | 0 – 11.2 | 0 – 112.4

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% des Endwerts) ± 0,5

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  ± 100 mV | 120 mV | 150 mV/V | 60 mV

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±2/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±2/50

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit