Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La cellule de charge FN9620 S-Beam offre une grande rigidité pour une utilisation à cycle élevé, une faible sensibilité à la charge hors axe et un haut niveau de précision. Afin de faciliter son utilisation sur les équipements d'automatisation du contrôle des processus, la sensibilité du capteur (en mV/V) est calibrée avec une tolérance de 2 %. Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

Avantages

  • Acier inoxydable à haute résistance à la traction
  • Disponibilité rapide et stock
  • Plages de ±500 N à ±10 000 N
  • Non-linéarité ±0,05 % FS
  • Plage de températures de fonctionnement -40 °C à +90 °C
  • Câble blindé intégré
  • Filetage métrique ou impérial
  • Surcharge sans destruction 300 %
  • Sécurité en cas de surcharge 300 % 
  • 3 mètres de câble intégré
  • IP68 - Colonne d’eau de 1 m
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 500 – 10000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 100 – 2000

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

  • Précision ('% des Endwerts) ± 0,5

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  ± 1 mV/V | ± 2 mV/V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Direction des efforts  Compression | Tension

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit