Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de verrouillage principal
Sur la borne
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Système de connecteur
Câble-à-câble | Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles | Boîtier pour bornes mâles
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression
Sans
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de positions
1
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble
Fixe
-
Embout
Avec
-
Matériau du corps
PBT
-
Angle de sortie du câble (°)
180
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Broche | Support
-
Contact central
Avec
-
Diamètre de la broche d'accouplement
.4 mm [ 0,01 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Largeur (mm)
21,05 | 29,85
-
Largeur (in)
.82 | 1.17
-
Hauteur du connecteur (mm)
9.3 | 12.6
-
Hauteur du connecteur (in)
.36 | .49
-
Longueur (mm)
6.7 | 13.1
-
Longueur (in)
.26 | .51
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Type de câble
Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte | Plateau
-
Quantité par emballage
60 | 500
Autre
-
Fonction d'assurance de position
Non