Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction | Jeu de barres | Passe-fil

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction | Jeu de barres | Passe-fil

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Monophasé

Caractéristiques électriques

  • Puissance nominale (hp) .55 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 4.44 | 5.55 | 6.94 | 8.32 | 9.71 | 11.1 | 12.49 | 13.87 | 17.48 | 20.81 | 27.75 | 34.68 | 41.62 | 55.5 | 83.24 | 138.74 | 221.98 | 277.48

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 230

  • Puissance nominale (kW) .41 | .83 | 1.24 | 1.66 | 2.07 | 3.31 | 4.14 | 5.18 | 6.21 | 7.25 | 8.28 | 9.32 | 10.35 | 13.04 | 15.53 | 20.7 | 25.88 | 31.05 | 41.4 | 62.1 | 103.5 | 165.6 | 207

  • % d'impédance à 50 Hz et courant nominal  4 % @ 230 VAC

  • Courant nominal (A) 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue