Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  3 ans

  • Type de résistance  Résistance de précision

  • Type d'élément  Film épais

  • Code taille boîtier  0402 | 0603 | 0805 | 1206

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 75 | 100 | 150 | 200

  • Puissance nominale (W) .125 | .2 | .25 | .33

  • Valeur de résistance (Ω) 1 K | 1 M | 1.02 M | 1.02 K | 1.05 M | 1.05 K | 1.07 K | 1.07 M | 1.1 M | 1.1 K | 1.13 M | 1.13 K | 1.15 M | 1.15 K | 1.18 M | 1.18 K | 1.21 M | 1.21 K | 1.24 K | 1.24 M | 1.27 K | 1.27 M | 1.3 M | 1.3 K | 1.33 K | 1.33 M | 1.37 Ko | 1.37 M | 1.4 K | 1.4 M | 1.43 K | 1.43 M | 1.47 M | 1.47 K | 1.5 M | 1.5 K | 1.54 K | 1.54 M | 1.58 K | 1.58 M | 1.62 M | 1.62 K | 1.65 K | 1.65 M | 1.69 M | 1.69 K | 1.74 M | 1.74 K | 1.78 K | 1.78 M | 1.82 M | 1.82 K | 1.87 K | 1.87 M | 1.91 M | 1.91 K | 1.96 K | 1.96 M | 2 K | 2.0 K | 2 M | 2.05 M | 2.05 K | 2.1 K | 2.1 M | 2.15 M | 2.15 K | 2.21 K | 2.21 M | 2.26 K | 2.26 M | 2.32 M | 2.32 K | 2.37 K | 2.37 M | 2.43 M | 2.43 K | 2.49 M | 2.49 K | 2.55 K | 2.55 M | 2.61 M | 2.61 K | 2.67 M | 2.67 K | 2.74 K | 2.74 M | 2.8 K | 2.8 M | 2.87 K | 2.87 M | 2.94 M | 2.94 K | 3.01 K | 3.09 K | 3.16 K | 3.24 K | 3.32 K | 3.4 K | 3.48 K | 3.57 K | 3.65 K | 3.74 K | 3.83 K | 3.92 K | 4.02 K | 4.12 K | 4.22 K | 4.32 K | 4.42 K | 4.53 K | 4.64 K | 4.75 K | 4.87 K | 4.99 K | 5.11 K | 5.23 K | 5.36 K | 5.49 K | 5.62 K | 5.76 K | 5.9 K | 6.04 K | 6.19 K | 6.34 K | 6.49 K | 6.65 K | 6.81 K | 6.98 K | 7.15 K | 7.32 K | 7.5 K | 7.68 K | 7.87 K | 8.06 K | 8.25 K | 8.45 K | 8.66 K | 8.87 K | 9.09 K | 9.31 K | 9.53 K | 9.76 K | 10 K | 10 | 10.2 K | 10.2 | 10.5 K | 10.5 | 10.7 | 10.7 K | 11 K | 11 | 11.3 K | 11.3 | 11.5 K | 11.5 | 11.8 | 11.8 K | 12.1 K | 12.1 | 12.4 K | 12.4 | 12.7 | 12.7 K | 13 K | 13 | 13.3 | 13.3 K | 13.7 K | 13.7 | 14 | 14 K | 14.3 | 14.3 K | 14.7 | 14.7 K | 15 K | 15 | 15.4 K | 15.4 | 15.8 | 15.8 K | 16.2 | 16.2 K | 16.5 | 16.5 K | 16.9 | 16.9 K | 17.4 | 17.4 K | 17.8 K | 17.8 | 18.2 K | 18.2 | 18.7 | 18.7 K | 19.1 K | 19.1 | 19.6 K | 19.6 | 20 K | 20 | 20.5 | 20.5 K | 21 | 21 K | 21.5 | 21.5 K | 22.1 K | 22.1 | 22.6 K | 22.6 | 23.2 K | 23.2 | 23.7 | 23.7 K | 24.3 K | 24.3 | 24.9 | 24.9 K | 25.5 K | 25.5 | 26.1 K | 26.1 | 26.7 K | 26.7 | 27.4 K | 27.4 | 28 | 28 K | 28.7 | 28.7 K | 29.4 | 29.4 K | 30.1 K | 30.1 | 30.9 | 30.9 K | 31.6 K | 31.6 | 32.4 K | 32.4 | 33.2 | 33.2 K | 34 | 34 K | 34.8 | 34.8 K | 35.7 | 35.7 K | 36.5 K | 36.5 | 37.4 K | 37.4 | 38.3 K | 38.3 | 39.2 | 39.2 K | 40.2 K | 40.2 | 41.2 K | 41.2 | 42.2 | 42.2 K | 43.2 | 43.2 K | 44.2 K | 44.2 | 45.3 K | 45.3 | 46.4 | 46.4 K | 47.5 K | 47.5 | 48.7 K | 48.7 | 49.9 K | 49.9 | 51.1 K | 51.1 | 52.3 K | 52.3 | 53.6 | 53.6 K | 54.9 K | 54.9 | 56.2 | 56.2 K | 57.6 | 57.6 K | 59 | 59 K | 60.4 K | 60.4 | 61.9 K | 61.9 | 63.4 | 63.4 K | 64.9 K | 64.9 | 66.5 | 66.5 K | 68.1 K | 68.1 | 69.8 K | 69.8 | 71.5 | 71.5 K | 73.2 | 73.2 K | 75 | 75 K | 76.8 | 76.8 K | 78.7 K | 78.7 | 80.6 | 80.6 K | 82.5 K | 82.5 | 84.5 K | 84.5 | 86.6 K | 86.6 | 88.7 | 88.7 K | 90.9 K | 90.9 | 93.1 | 93.1 K | 95.3 K | 95.3 | 97.6 | 97.6 K | 100 | 100 K | 102 K | 102 | 105 | 105 K | 107 K | 107 | 110 | 110 K | 113 | 113 K | 115 | 115 K | 118 K | 118 | 121 K | 121 | 124 K | 124 | 127 | 127 K | 130 K | 130 | 133 | 133 K | 137 K | 137 | 140 | 140 K | 143 K | 143 | 147 K | 147 | 150 | 150 K | 154 K | 154 | 158 | 158 K | 162 | 162 K | 165 | 165 K | 169 | 169 K | 174 | 174 K | 178 | 178 K | 182 | 182 K | 187 | 187 K | 191 K | 191 | 196 K | 196 | 200 K | 200 | 205 | 205 K | 210 K | 210 | 215 | 215 K | 221 K | 221 | 226 K | 226 | 232 | 232 K | 237 | 237 K | 243 | 243 K | 249 | 249 K | 255 | 255 K | 261 K | 261 | 267 K | 267 | 274 K | 274 | 280 K | 280 | 287 K | 287 | 294 K | 294 | 301 K | 301 | 309 | 309 K | 316 | 316 K | 324 K | 324 | 332 K | 332 | 340 K | 340 | 348 | 348 K | 357 | 357 K | 365 | 365 K | 374 K | 374 | 383 | 383 K | 392 K | 392 | 402 K | 402 | 412 K | 412 | 422 K | 422 | 432 K | 432 | 442 | 442 K | 453 | 453 K | 464 | 464 K | 475 K | 475 | 487 K | 487 | 499 | 499 K | 511 | 511 K | 523 K | 523 | 536 K | 536 | 549 K | 549 | 562 | 562 K | 576 K | 576 | 590 | 590 K | 604 | 604 K | 619 K | 619 | 634 K | 634 | 649 | 649 K | 665 | 665 K | 681 K | 681 | 698 K | 698 | 715 K | 715 | 732 K | 732 | 750 | 750 K | 768 K | 768 | 787 K | 787 | 806 K | 806 | 825 | 825 K | 845 K | 845 | 866 K | 866 | 887 K | 887 | 909 K | 909 | 931 | 931 K | 953 K | 953 | 976 K | 976

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ | 1MΩ – 1GΩ | Jusqu’à 1 kΩ

  • Tolérance des composants passifs (%) .1

Caractéristiques de terminaison

  • Type de raccordement  Soudure

  • Nombre de bornes  2

Dimensions

  • Hauteur (mm) 0,35 | 0,45 | 0,6 | .5

  • Hauteur (in) 0,024 | 0,018 | 0,014 | .02

  • Longueur (mm) 1,6 | 1 | 2 | 3.2

  • Longueur (in) 0,063 | .039 | .079 | .126

  • Largeur (mm) 0,5 | .8 | 1.25 | 1.6

  • Largeur (in) 0,049 | 0,02 | .031 | .063

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±25

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  Conforme AEC-Q200

  • Classification ESD HBM  1B | 2

  • Niveau de sensibilité à l'humidité  1

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue